Einzahn-Gewindefräser 3xD, TiAlN, M: M4

139615 M4

Einzahn-Gewindefräser 3xD, TiAlN, M: M4
Einzahn-Gewindefräser 3xD, TiAlN, M: M4

Ausführung: Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Sehr stabiler Einzahn-Gewindefräser, speziell für GFK, CFK und Graphit sehr gut geeignet. Auch für Ti- und Ni-Basislegierungen und gehärtete Stähle bis 58 HRC geeignet. - Vorteil: Deutlich geringere radiale Abdrängung als bei Mehrzahn-Gewindefräsern. - Hinweis: Einzahn-Gewindefräser ausschließlich zur Innen-Gewinde-Herstellung. Kernloch (und ggf. Ansenkung) müssen bereits vorhanden sein! Aufgrund des Zahnprofils darf nur der jeweilige Gewinde-Nenn-⌀ (= Größe) mit der entsprechenden Gewindesteigung (siehe Tabelle) erzeugt werden. - Gewindeart: M-LH - Gewindeart: M - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Gewinde-Norm: DIN 13 - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: nein - Zähnezahl Z: 3 - Gewindesteigung: 0,7 mm - Bohr-⌀ d 1: 3,15 mm - maximale Einsatztiefe l 1: 12 mm - Schaftlänge L s: 28 mm - Gesamtlänge L ges: 44 mm - Schaft-⌀: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
63,000x13,000x10,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
10,000
Länge
63,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einzahn-Gewindefräser 3xD, TiAlN, M: M4
Einzahn-Gewindefräser 3xD, TiAlN, M: M4