Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,05, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,4X1 mm

206155 0,4X1

Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,05, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,4X1 mm
Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,05, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,4X1 mm

Ausführung: GARANT Diabolo: Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung. Absatzwinkel α = 16°. Toleranzen:Schneidenradius: RS1 =±0,0025 mm.Freistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge der Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Besäumen: ap = 0,1 x D x ap korr Kopieren: ap = 0,05 x D x ap korr Zum Berechnen der Vorschubsgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]x fz [mm/Z]x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 25 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h5 - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 0,4 mm - Schneidenradius RS 1: 0,05 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 1 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 0,38 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,013 kg
Dicke
12,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,05, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,4X1 mm
Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,05, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,4X1 mm