Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5 mm

206422 10/0,5

Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5 mm
Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5 mm

Ausführung: GARANT Diabolo: Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung. Toleranz: Schneidenradius RS1 = ±0,005 mm. Baumaße nach DIN 6527 und 45°-Spirale. - Verwendung: Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang (Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen). - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: H - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Zähnezahl Z: 6 - Spiralwinkel: 45 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 6 - Schneidenlänge L s: 25 mm - Schneidenradius RS 1: 0,5 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 65 HRC: 0,019 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,083 kg
Dicke
18,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5 mm
Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5 mm