Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,8X5 mm

207373 0,8X5

Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,8X5 mm
Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,8X5 mm

Ausführung: GARANT Diabolo: Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Absatzwinkel α = 16°. Toleranzen:Schneidenradius: Radiuskontur = 0 / -0,005 mm.Freistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Kopieren: ap = 0,05xDxap korr Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]x fz [mm/Z]x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 0,64 mm - Schneidenradius RS 1: 0,4 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 5 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 0,77 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
13,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,8X5 mm
Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀Dc xL4: 0,8X5 mm