Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DCxL4: 2,5X8 mm

201631 2,5X8

Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DCxL4: 2,5X8 mm
Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DCxL4: 2,5X8 mm

Ausführung: GARANT Diabolo:Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.Absatzwinkel α = 16°. Toleranzen:Freistellungs-⌀: D4 = 0 / -0,01 mm. - Hinweis: Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden! Werte für: Vollnut: ap = 0,05xDxap korr Besäumen: ap = 0,1xDxap korr Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]x fz [mm/Z]x z - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,1xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,005 - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h5 - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 3,7 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 8 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 2,41 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
13,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DCxL4: 2,5X8 mm
Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DCxL4: 2,5X8 mm