Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,3 mm bzw. Zoll

122371 4,3

Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,3 mm bzw. Zoll
Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,3 mm bzw. Zoll

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit. Spezielle Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122362/122372 bestellen. Form HE: mit Nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Typ: H - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 24 mm - Gesamtlänge L ges: 66 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 60 HRC: 0,04 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,021 kg
Dicke
10,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,3 mm bzw. Zoll
Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,3 mm bzw. Zoll