Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 12,5 mm

122362 12,5

Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 12,5 mm
Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 12,5 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit. Spezielle Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe:Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Typ: H - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 60 mm - Gesamtlänge L ges: 107 mm - Schaft-⌀: 14 mm - Vorschub f in Stahl < 60 HRC: 0,13 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 12,5 mm
Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 12,5 mm