Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16 mm

203282 16

Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16 mm
Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16 mm

Ausführung: GARANT Diabolo: Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung. - Verwendung: Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang. (Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen). - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 8 - Spiralwinkel: 50 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 8 - Schneidenlänge L s: 48 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀: 16 mm - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 65 HRC: 0,025 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
150,000x23,000x25,000 mm
Gewicht
0,309 kg
Dicke
25,000
Länge
150,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16 mm
Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16 mm