CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 3 mm

116050 3

CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 3 mm
CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 3 mm

Ausführung: HOLEX CleverDrill - Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 340 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 66 mm - Gesamtlänge L ges: 100 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
100,000x3,000x3,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
3,000
Länge
100,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 3 mm
CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 3 mm