CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 18 mm bzw. Zoll

114030 18

CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 18 mm bzw. Zoll
CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 18 mm bzw. Zoll

Ausführung: Holex CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut. - Hinweis: Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160. Gr. 13,2 – 20: Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 130 mm - Gesamtlänge L ges: 191 mm - Schaft-⌀: 12,7 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
195,000x23,000x25,000 mm
Gewicht
0,242 kg
Dicke
25,000
Länge
195,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 18 mm bzw. Zoll
CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 18 mm bzw. Zoll