CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 9 mm

113005 9

CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 9 mm
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 9 mm

Ausführung: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 1897 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 40 mm - Gesamtlänge L ges: 84 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
81,000x8,000x10,000 mm
Gewicht
0,031 kg
Dicke
10,000
Länge
81,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 9 mm
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 9 mm