CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 3,6 mm

113005 3,6

CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 3,6 mm
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 3,6 mm

Ausführung: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 1897 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 20 mm - Gesamtlänge L ges: 52 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
52,000x4,000x4,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
4,000
Länge
52,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 3,6 mm
CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ h8: 3,6 mm