Bohrgewinde-Fräser 2xD, TiAlN, M: M8

139515 M8

Bohrgewinde-Fräser 2xD, TiAlN, M: M8
Bohrgewinde-Fräser 2xD, TiAlN, M: M8

Ausführung: Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung. Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck. - Vorteil: Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug! - Gewindeart: M - Gewindeart: M-LH - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Gewinde-Norm: DIN 13 - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Gewindesteigung: 1,25 mm - Bohr-⌀ d 1: 6,45 mm - Bohrtiefe l 4: 17,2 mm - Schaftlänge L s: 40 mm - Gesamtlänge L ges: 74 mm - Schaft-⌀: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
85,000x14,000x14,000 mm
Gewicht
0,062 kg
Dicke
14,000
Länge
85,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrgewinde-Fräser 2xD, TiAlN, M: M8
Bohrgewinde-Fräser 2xD, TiAlN, M: M8