PFERD Hartmetall-Frässtift KUD 0807/6 INOX

76007130

PFERD Hartmetall-Frässtift KUD 0807/6 INOX
PFERD Hartmetall-Frässtift KUD 0807/6 INOX

Hartmetall Frässtifte Zahnung INOX (mit Verzahnung nach DIN 8033) Schaftdurchmesser 6 mm - Vorteil: extrem hohe Zerspannungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) - deutlich reduzierte Vibration und weniger Lärm

Merkmale
Details
EAN
4007220952269
Abmessungen
0
Gewicht
0,016 kg
Länge
47 mm
Statistische Warennummer
82077010
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
PFERD
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PFERD Hartmetall-Frässtift KUD 0807/6 INOX
PFERD Hartmetall-Frässtift KUD 0807/6 INOX