BIAX Hartmetall-Frässtift 6 mm TCH 0606 Zahnung 63

76011616

BIAX Hartmetall-Frässtift 6 mm TCH 0606 Zahnung 63
BIAX Hartmetall-Frässtift 6 mm TCH 0606 Zahnung 63

Hartmetall-Frässtift Schaftdurchmesser 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
0,02 kg
Länge
58 mm
Statistische Warennummer
82077010
Ursprungsland
CH
Normnummer
DIN 8033
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
BIAX DRUCKLUFT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
BIAX Hartmetall-Frässtift 6 mm TCH 0606 Zahnung 63
BIAX Hartmetall-Frässtift 6 mm TCH 0606 Zahnung 63