Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750

081340 750

Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750

Ausführung: Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit eingearbeiteter Linse (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst robust, stoßfest, wasser- und staubdicht (IP67). Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen. Sie ist somit für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und liefert zuverlässig starkes und konzentriertes Licht in jedem Arbeitsraum. Mit 24 V DC-Eingang zum direkten Anschluss an die Maschine oder über Transformator Nr. 081342 an die 230 V Netzspannung. - Verwendung: Zur Installation am Arbeitsplatz oder im Fahrzeug. - Lieferumfang: Arbeitslicht, 2 Clips + Fittings, Endstücke, Kabeleinführung / Spanner, 2 Verbindungsmuffen. - IP-Schutzart: IP 67 - Lichtstrom: 550 lm - Leistungsaufnahme: 7 W - Lampenkörper Länge: 750 mm - Leuchtkopf-⌀: 25 mm - Energieeffizienzklasse: A - Anzahl LEDs: 96

Merkmale
Details
Abmessungen
1.000,000x140,000x140,000 mm
Gewicht
0,7 kg
Dicke
140,000
Länge
1.000,000
Statistische Warennummer
85131000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SCANGRIP
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750
Line Light Arbeitslicht IP67, Typ: 750