LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY mm

081437 GREY

LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY mm
LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY mm

Ausführung: Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung und nahezu unbegrenzter Lebensdauer (ca. 100000 Stunden).Wegrollschutz.Gummi-Druckknopfüberzug. Mit fokussierbarem Leuchtenkopf. In diversen Farben. - Taschenlampenfunktion: Fokus - IP-Schutzart: IP 54 - Taschenlampenfunktion: Fokus - IP-Schutzart: IP 54 - Farbe Gehäuse: GREY - Lichtstrom Stufe 1: 250 lm - Lichtstrom Stufe 2: 100 lm - Leuchtdauer Stufe 2: 12 h

Merkmale
Details
Abmessungen
165,000x48,000x48,000 mm
Gewicht
0,215 kg
Dicke
48,000
Länge
165,000
Statistische Warennummer
85131000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY mm
LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: GREY mm