LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED

081522 2ELED

LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED

Ausführung: EEx-geprüfte Spezial-Taschenlampen mit stoßfestem und wasserdichtem ABS-Gehäuse. Geprüft nach den neuesten ATEX-Normen. Leuchtstarke LED-Stiftlampe der neuesten Generation mit Taschenclip und Heckschalter. - Lieferumfang: - Inklusive 2x Batterie Nr. 081556 LR3. - Farbe Gehäuse: gelb - Lichtstrom Stufe 1: 35 lm - Leuchtdauer: 3 h - Leuchtweite: 64 m - ATEX-Zone: IIB T4 - Batterietyp: LR3

Merkmale
Details
Abmessungen
198,000x114,000x27,000 mm
Gewicht
0,08 kg
Dicke
27,000
Länge
198,000
Statistische Warennummer
85131000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UK - UNDERWATER KINETICS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED
LED-Taschenlampe mit Batterien, EEX-geprüft, Typ: 2ELED