LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MAG
081516 MAG
Ausführung: LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet. GR. STAR ohne Aufhängehaken. - Lieferumfang: - Ladegerät, USB-Kabel, 3,7 V / 2,2 Ah Li-Ionen Akku. - IP-Schutzart: IP 20 - Herstellerbezeichnung: MAG - Lichtstrom Stufe 1: 200 lm - Lichtstrom Stufe 2: 75 lm - Energieeffizienzklasse: A - Leuchtdauer: 4 h - Lampenkörper Länge: 270 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 273,000x71,000x68,000 mm
- Gewicht
- 0,388 kg
- Dicke
- 68,000
- Länge
- 273,000
- Statistische Warennummer
- 85131000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- SCANGRIP
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an