Knopfzelle / Sonderbatterie, Internationale Baugröße: CR2450

081560 CR2450

Knopfzelle / Sonderbatterie, Internationale Baugröße: CR2450
Knopfzelle / Sonderbatterie, Internationale Baugröße: CR2450

Ausführung: Hochwertige Sonderbatterien. - Batterietyp: CR2450 - Nennspannung: 3 V - Batterie-⌀: 24 mm - Höhe: 5 mm - chemischer Aufbau: Lithium-Metall - Set-Inhalt: 1

Merkmale
Details
Abmessungen
64,000x10,000x14,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
14,000
Länge
64,000
Statistische Warennummer
85065030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ANSMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Knopfzelle / Sonderbatterie, Internationale Baugröße: CR2450
Knopfzelle / Sonderbatterie, Internationale Baugröße: CR2450