BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood 216x30x24/18 48T 48 Zähne

71181340

BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood 216x30x24/18 48T 48 Zähne
BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood 216x30x24/18 48T 48 Zähne

Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48 T - Ausführung: Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Hartmetallkörnern. - Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die Reibung - Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration

Merkmale
Details
EAN
3165140648226
Abmessungen
0
Gewicht
0,76 kg
Statistische Warennummer
82023100
Ursprungsland
IT
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
BOSCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood 216x30x24/18 48T 48 Zähne
BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood 216x30x24/18 48T 48 Zähne