Winkelschleifer GWX, Typ: 14-125

077050 14-125

Winkelschleifer GWX, Typ: 14-125
Winkelschleifer GWX, Typ: 14-125

Ausführung: Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern. - Winkelschleifer 125 mm mit 1.400 W Motor. X-Lock System. - Vorteil: Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern. - Lieferumfang: - Inklusive Zusatzhandgriff, Schutzhaube. - Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx) - Herstellerbezeichnung: GWX 14-125 - Leistungsaufnahme: 1400 W - Drehzahlbereich: 11000 min -1 - maximaler Scheiben-⌀: 125 mm - Gewicht: 2,3 kg - Wiederanlaufsperre: ja

Merkmale
Details
Abmessungen
368,000x160,000x142,000 mm
Gewicht
2,777 kg
Dicke
142,000
Länge
368,000
Statistische Warennummer
84672951
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOSCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Winkelschleifer GWX, Typ: 14-125
Winkelschleifer GWX, Typ: 14-125