Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690

078325 007690

Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690

Ausführung: Temperaturscanner zur Erfassung der Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- und Unterschreitung der optimalen Temperatur. Einstellung in 10 °C Schritten. HG Scan PRO mit intelligentem Datenaustausch zwischen Temperaturscanner und Heißluftgebläse. Stromversorgung über das Heißluftgebläse. - Gewicht: 85 g - Temperaturerfassungsbereich: 0 - 300 °C - passend für: HG 2520

Merkmale
Details
Abmessungen
191,000x109,000x104,000 mm
Gewicht
0,225 kg
Dicke
104,000
Länge
191,000
Statistische Warennummer
90251920
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEINEL
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO, Hersteller-ID: 007690