T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8 Zoll

080035 3/8

T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8 Zoll
T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8 Zoll

Ausführung: - T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank.

Merkmale
Details
Abmessungen
55,000x35,000x22,000 mm
Gewicht
0,083 kg
Dicke
22,000
Länge
55,000
Statistische Warennummer
74122000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RIEGLER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8 Zoll
T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8 Zoll