Spannzange für Geradschleifer Nr. 077271, Spannzangen-⌀: 6 mm

077270 6

Spannzange für Geradschleifer Nr. 077271, Spannzangen-⌀: 6 mm
Spannzange für Geradschleifer Nr. 077271, Spannzangen-⌀: 6 mm

Ausführung: Spannzange ⌀ 6 bzw. 8 mm. - passend für: Gr. GSL600E

Merkmale
Details
Abmessungen
71,000x68,000x17,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
17,000
Länge
71,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AEG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spannzange für Geradschleifer Nr. 077271, Spannzangen-⌀: 6 mm
Spannzange für Geradschleifer Nr. 077271, Spannzangen-⌀: 6 mm