Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC

078542 33-2HIC

Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC
Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC

Ausführung: Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%. - InfiniClean vollautomatisches Filterreinigungssystem. Kompakter Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse L, M, H und Asbest. Softstart, Drehzahlregulierung.Steckdose mit Einschaltautomatik, antistatisch. - Lieferumfang: Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET), Schlauch- und Kabelhalterungen. - Inklusive abwaschbarem PTFE Flachfaltenfilter, antistatischem Saugschlauch⌀ 32 mm, Verlängerungsrohre aus Edelstahl D 36 (2 x 505 mm), gebogenes Handrohr aus Edelstahl, Industriebodendüse 300 mm, Fugendüse, antistatischer Werkzeugadapter. - Hinweis: Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H). - Leistungsaufnahme: 1400 W - Behältervolumen: 30 l - Länge: 565 mm - Breite: 385 mm - Höhe: 520 mm - Saugschlauch-Länge: 4 m

Merkmale
Details
Abmessungen
800,000x400,000x645,000 mm
Gewicht
21,6 kg
Dicke
645,000
Länge
800,000
Statistische Warennummer
85081100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
NILFISK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC
Sicherheitssauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 33-2HIC