Sicherheitskupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8 Zoll

080322 3/8

Sicherheitskupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8 Zoll
Sicherheitskupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8 Zoll

Ausführung: Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar Material: verzinkter Stahl / Messing Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.Wirtschaftlichkeit - die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre. - Verwendung: Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design. - Hinweis: Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.

Merkmale
Details
Abmessungen
62,000x25,000x27,000 mm
Gewicht
0,145 kg
Dicke
27,000
Länge
62,000
Statistische Warennummer
84812090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
CEJN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sicherheitskupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8 Zoll
Sicherheitskupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8 Zoll