Segmentsägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85 mm

077836 85

Segmentsägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85 mm
Segmentsägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85 mm

Passend für: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent. - Inhalt: 1 - Material: Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle - Werkzeugaufnahme: SL

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x102,000x20,000 mm
Gewicht
0,054 kg
Dicke
20,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82023100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FEIN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Segmentsägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85 mm
Segmentsägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85 mm