Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75 mm

077867 75

Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75 mm
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75 mm

Passend für: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent. - Inhalt: 1 - Material: Marmor, Epoxid, Trassfugen - Werkzeugaufnahme: SL

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x105,000x20,000 mm
Gewicht
0,047 kg
Dicke
20,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82079010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FEIN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75 mm
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75 mm