Schlagschrauber, Herstellerbezeichnung: GDS18E

074170 GDS18E

Schlagschrauber, Herstellerbezeichnung: GDS18E
Schlagschrauber, Herstellerbezeichnung: GDS18E

Ausführung: Vielseitiger Schlagschrauber für kraftvolles Verschrauben.Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall.Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl.Rechts-/ Links-Lauf zum Festziehen und Lösen.Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage.Befestigungshaken z.B. zur Anbringung an einem Federzug. - Herstellerbezeichnung: GDS 18E - Leistungsaufnahme: 500 W - maximaler Schrauben-⌀ (8,8 - 12,9): M18 - maximales Drehmoment hart: 250 N·m - maximale Drehzahl: 1300 min -1 - Schlagzahl: 1000 - 2600 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
352,000x259,000x111,000 mm
Gewicht
4,015 kg
Dicke
111,000
Länge
352,000
Statistische Warennummer
84672985
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOSCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlagschrauber, Herstellerbezeichnung: GDS18E
Schlagschrauber, Herstellerbezeichnung: GDS18E