PU-Spiralschlauch mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11x16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8 m

080241 8

PU-Spiralschlauch mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11x16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8 m
PU-Spiralschlauch mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11x16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8 m

Ausführung: Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. - Lieferumfang: Inklusive Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung Nr. 080285 Gr. 1/2 und Stahlnippel Nr. 080290 Gr. 1/2. - Schlauch Außen-⌀: 16 mm - Schlauch Innen-⌀: 11 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
789,000x157,000x104,000 mm
Gewicht
1,596 kg
Dicke
104,000
Länge
789,000
Statistische Warennummer
39173300
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
CEJN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
PU-Spiralschlauch mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11x16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8 m
PU-Spiralschlauch mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11x16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 8 m