Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230

078234 8230

Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230

Ausführung: Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung. Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig. Keine Nachbearbeitung notwendig. Sekundenschneller Schnitt. Metall-Handkreissäge. Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung. Robuste Anschlagplatte. - Lieferumfang: - Inklusive 1 x Sägeblatt 84Z Nr. 078239 Gr. 84 und Transportkoffer. - Hinweis: Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar: Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320 Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230. Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar. - Herstellerbezeichnung: 8230 - Leistungsaufnahme: 1700 W - maximale Drehzahl: 2600 min -1 - Sägeblatt-⌀: 230 mm - maximale Schnitttiefe 90°: 84 mm - maximale Schnitttiefe 45°: 56 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
470,000x350,000x400,000 mm
Gewicht
12 kg
Dicke
400,000
Länge
470,000
Statistische Warennummer
84615011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
JEPSON
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230
Metall-Handkreissäge, Herstellerbezeichnung: 8230