Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Herstellerbezeichnung: 7732

079201 7732

Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Herstellerbezeichnung: 7732
Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Herstellerbezeichnung: 7732

Ausführung: Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche Side-2-Side-Umsteuerung für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel. - 610 Nm maximales Lösedrehmoment bei nur 1,0 kg Gewicht und einer Baulänge von nur 108 mm. Jumbohammer-Schlagwerk. - Drehmomentbereich: 70 - 387 N·m - maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9): M20 - maximale Drehzahl: 9410 min -1 - Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant - Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/2″ Zoll - maximaler Luftbedarf: 612 l/min

Merkmale
Details
Abmessungen
207,000x180,000x81,000 mm
Gewicht
1,308 kg
Dicke
81,000
Länge
207,000
Statistische Warennummer
84671190
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
CHICAGO PNEUMATIC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Herstellerbezeichnung: 7732
Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Herstellerbezeichnung: 7732