BIAX Druckluftwinkelschleifer WRH 6-20/3Z

75042116

BIAX Druckluftwinkelschleifer WRH 6-20/3Z
BIAX Druckluftwinkelschleifer WRH 6-20/3Z

Druckluft-Winkelschleifer WRH 6-20/3Z 300 Watt - Ausführung: kleiner, leistungsstarker Winkelschleifer mit flachen Kopf, einem robustes Getriebe und mit doppelter Lagerung - Abluftführung hinten - mit Spannzangensystem zur Aufnahme unterschiedlichster Werkzeuge - Hinweis: passende Wartungseinheit siehe Nr. 75424 - Lieferung: mit Spannzange gem. Tabelle, im Karton

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
1,458 kg
Länge
200 mm
Statistische Warennummer
84671110
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
BIAX DRUCKLUFT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
BIAX Druckluftwinkelschleifer WRH 6-20/3Z
BIAX Druckluftwinkelschleifer WRH 6-20/3Z