RÖHM Sicherheitsschlüssel 9 mm für Futter 125/140

22471090

RÖHM Sicherheitsschlüssel 9 mm für Futter 125/140
RÖHM Sicherheitsschlüssel 9 mm für Futter 125/140

Sicherheits-Spannschlüssel gefedert, mit Auswerfer für Drehbankfutter mit Innenvierkant - Ausführung: Bez.-Nr. 080- 170 mit Schiebehülse, für Drehbankfutter mit Innenvierkant.

Merkmale
Details
EAN
4019208054582
Abmessungen
0
Gewicht
0 kg
Länge
130 mm
Statistische Warennummer
82041100
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
RÖHM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
RÖHM Sicherheitsschlüssel 9 mm für Futter 125/140
RÖHM Sicherheitsschlüssel 9 mm für Futter 125/140