ORION Viertelkreisfräser HSSE5 Radius 2,5 mm Schaft DIN 1835

15461025

ORION Viertelkreisfräser HSSE5 Radius 2,5 mm Schaft DIN 1835
ORION Viertelkreisfräser HSSE5 Radius 2,5 mm Schaft DIN 1835

Viertelkreisfräser HSSE Co 5 Konkav - Ausführung: Schlichtzahnung - 5° Schneidenwinkel - bis Radius 5 mm - radial und axial hinterdreht - ab Radius 5,5 mm - Fasen geschliffen - bis Radius 8 mm - Kombischaft nach DIN 1835 B und D - ab Radius 8,5 mm - Zylinderschaft nach DIN 1835 B - zur Aufnahme in Selbstspannfuttern Clarkson, Bahnmüller u.a.

Merkmale
Details
EAN
4039247097074
Abmessungen
0
Gewicht
0,02 kg
Länge
60 mm
Statistische Warennummer
82077031
Ursprungsland
CN
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Viertelkreisfräser HSSE5 Radius 2,5 mm Schaft DIN 1835
ORION Viertelkreisfräser HSSE5 Radius 2,5 mm Schaft DIN 1835