ORION Spiralbohrer N HSS 5xD DIN 345 MK 4 32,0 mm x 334 mm x 185 mm 118 Grad

11071345

ORION Spiralbohrer N HSS 5xD DIN 345 MK 4 32,0 mm x 334 mm x 185 mm 118 Grad
ORION Spiralbohrer N HSS 5xD DIN 345 MK 4 32,0 mm x 334 mm x 185 mm 118 Grad

Spiralbohrer Typ N HSS 5xD dampfbehandelt für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² - Ausführung: Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie - Vorteil: Sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten - Universeller Einsatz: Minimierung der Werkzeugkosten und gesteigerte Flexibilität - Dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen des Kühlschmierstoffs

Merkmale
Details
EAN
4039247023226
Abmessungen
0
Gewicht
1,319 kg
Länge
334 mm
Statistische Warennummer
82075060
Ursprungsland
CN
Normnummer
DIN 345
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Spiralbohrer N HSS 5xD DIN 345 MK 4 32,0 mm x 334 mm x 185 mm 118 Grad
ORION Spiralbohrer N HSS 5xD DIN 345 MK 4 32,0 mm x 334 mm x 185 mm 118 Grad