ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 geradegezahnt 6,0 x 7,5 (19,5 x 6 mm)

15800150

ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 geradegezahnt 6,0 x 7,5 (19,5 x 6 mm)
ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 geradegezahnt 6,0 x 7,5 (19,5 x 6 mm)

Schlitzfräser HSSE Co 5 - Ausführung: HSSE Co 5 - gerade gezahnt - seitlich hohlgeschliffen - Zylinderschaft nach DIN 1835 B

Merkmale
Details
EAN
4039247097661
Abmessungen
0
Gewicht
0,1 kg
Länge
63 mm
Statistische Warennummer
82077031
Ursprungsland
ES
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 geradegezahnt 6,0 x 7,5 (19,5 x 6 mm)
ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 geradegezahnt 6,0 x 7,5 (19,5 x 6 mm)