ORION Nietlochreibahle HSS Z=5 25 Grad 20,0mm x 271mm x 155mm MK DIN 311

11670200

ORION Nietlochreibahle HSS Z=5 25 Grad 20,0mm x 271mm x 155mm MK DIN 311
ORION Nietlochreibahle HSS Z=5 25 Grad 20,0mm x 271mm x 155mm MK DIN 311

Nietlochreibahle HSS für den universellen Einsatz bis 1000N/mm² - Ausführung: 25° Linksdrall, Anschnittkegel 1:10 auf der Anschnittlänge - Vorteil: Hohe Bohrungsqualität (Maßhaltigkeit, Rundheit, Oberflächengüte) - Sehr gutes Schneidverhalten durch schälenden Schnitt

Merkmale
Details
EAN
4039247050734
Abmessungen
0
Gewicht
0,55 kg
Länge
271 mm
Statistische Warennummer
82076030
Ursprungsland
DE
Normnummer
DIN 311
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Nietlochreibahle HSS Z=5 25 Grad 20,0mm x 271mm x 155mm MK DIN 311
ORION Nietlochreibahle HSS Z=5 25 Grad 20,0mm x 271mm x 155mm MK DIN 311