ORION Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt 315 mmx6 mmx40 mm B Z=80 STK

14004658

ORION Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt 315 mmx6 mmx40 mm B Z=80 STK
ORION Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt 315 mmx6 mmx40 mm B Z=80 STK

Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt Form B für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in größeren Querschnitten und Schnitttiefen, auf konventionellen Maschinen - Ausführung: präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform B, grob verzahnt, seitlich hohlgeschliffen und Bohrung ohne Keilnut - Vorteil: innovative Schneidengeometrie mit großem Spanraum sorgt für Spanabfuhr und universellen Einsatz - hochwertiger Schneidstoff für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit - universeller Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen

Merkmale
Details
EAN
4053625362264
Abmessungen
0
Gewicht
3,36 kg
Statistische Warennummer
82023100
Ursprungsland
ES
Normnummer
DIN 1838
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt 315 mmx6 mmx40 mm B Z=80 STK
ORION Metallkreissägeblatt HSS grobverzahnt 315 mmx6 mmx40 mm B Z=80 STK