ORION Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt 160 mmx5 mmx32 mm A Z=100 STK

14002761

ORION Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt 160 mmx5 mmx32 mm A Z=100 STK
ORION Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt 160 mmx5 mmx32 mm A Z=100 STK

Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt Form A für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in dünnwandigen Werkstücken und geringen Schnitttiefen, auf konventionellen Maschinen - Ausführung: präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform A, fein verzahnt, seitlich hohlgeschliffen und Bohrung ohne Keilnut, bis Durchmesser 160 mm ohne Bund, ab Durchmesser 200 mm mit Bund - Vorteil: innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit, Prozesssicherheit und Spanabfuhr - hochwertiger Schneidstoff für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit - universeller Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen

Merkmale
Details
EAN
4053625361540
Abmessungen
0
Gewicht
0,705 kg
Statistische Warennummer
82023100
Ursprungsland
ES
Normnummer
DIN 1837
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt 160 mmx5 mmx32 mm A Z=100 STK
ORION Metallkreissägeblatt HSS feinverzahnt 160 mmx5 mmx32 mm A Z=100 STK