ORION Langlochfräser HSSE8 TIALN DIN 327 Durchmesser 28,0 mm

15023280

ORION Langlochfräser HSSE8 TIALN DIN 327 Durchmesser 28,0 mm
ORION Langlochfräser HSSE8 TIALN DIN 327 Durchmesser 28,0 mm

Schaftfräser HSSE Co 8 2 Schneiden, TiAlN - beschichtet - Ausführung: HSSE Co 8 - Schlichtzahnung - Zentrumschnitt - TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeit - kurze Ausführung

Merkmale
Details
EAN
4039247888764
Abmessungen
0
Gewicht
0,03 kg
Länge
102 mm
Statistische Warennummer
82077031
Ursprungsland
CZ
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Langlochfräser HSSE8 TIALN DIN 327 Durchmesser 28,0 mm
ORION Langlochfräser HSSE8 TIALN DIN 327 Durchmesser 28,0 mm