ORION Kreissägeblatt HSS 300x2,5x40 mm Form C Z=100

14015235

ORION Kreissägeblatt HSS 300x2,5x40 mm Form C Z=100
ORION Kreissägeblatt HSS 300x2,5x40 mm Form C Z=100

Metallkreissägeblatt HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² auf Eisele- und Trennjägermaschinen - Ausführung: präzisionsgeschliffenes Metallkreissägeblatt mit Zahnform Bw (Bogenzahn = wechselseitig abgeschrägt) und Zahnform C (mit Vor- und Fertigschneider) - Vorteil: Innovative Schneidengeometrie für das Trennen von Vollmaterial mit hohen Schnitttiefen - Schnittaufteilung ermöglicht hohe Spanleistung - dampfbehandelt schützt vor Metallverschweißung

Merkmale
Details
EAN
4053625363292
Abmessungen
0
Gewicht
1,23 kg
Statistische Warennummer
82023100
Ursprungsland
ES
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Kreissägeblatt HSS 300x2,5x40 mm Form C Z=100
ORION Kreissägeblatt HSS 300x2,5x40 mm Form C Z=100