ORION Handreibahle verstellbar HSS 0-0,003mm B 7-8 Grad 11,0mm x 142mm

11606110

ORION Handreibahle verstellbar HSS 0-0,003mm B 7-8 Grad 11,0mm x 142mm
ORION Handreibahle verstellbar HSS 0-0,003mm B 7-8 Grad 11,0mm x 142mm

Handreibahle verstellbar HSS für den universellen Einsatz bis 1000N/mm² - Ausführung: 7-8° Linksdrall, mit Führung und Gegenmutter, ab Durchmesser 8 geschlitzte Ausführung, Reibahlen sind auf das Nennmaß geschliffen. Die Verstellbarkeit liegt innerhalb der der Elastizitätsgrenze von Stahl und beträgt 1/100 des Durchmessers. - ISO-Vierkant nach DIN 10 - Vorteil: Individuelles Herstellen von Passungen von Hand - Anwenderfreundliche Einstellmöglichkeiten - Hinweis: Reibahlen in entspanntem Zustand lagern! Nachstellbarkeit: Ø6 mm - 10 mm ca. 0,10 mm nachstellbar Ø11 mm - 15 mm ca. 0,15 mm nachstellbar Ø16 mm - 22 mm ca. 0,20 mm nachstellbar Ø23 mm - 30 mm ca. 0,30 mm nachstellbar

Merkmale
Details
EAN
4039247044979
Abmessungen
0
Gewicht
0,089 kg
Länge
142 mm
Statistische Warennummer
82076030
Ursprungsland
DE
Normnummer
DIN 859
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Handreibahle verstellbar HSS 0-0,003mm B 7-8 Grad 11,0mm x 142mm
ORION Handreibahle verstellbar HSS 0-0,003mm B 7-8 Grad 11,0mm x 142mm