ORION Handgewindebohrer FS HSS C 352 0 Grad M24 3mm ISO2 D/S≤3xD

13013964

ORION Handgewindebohrer FS HSS C 352 0 Grad M24 3mm ISO2 D/S≤3xD
ORION Handgewindebohrer FS HSS C 352 0 Grad M24 3mm ISO2 D/S≤3xD

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2 - Ausführung: Fertigschneider Anschnitform C ohne Ring - Vorteil: Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis

Merkmale
Details
EAN
4039247062850
Abmessungen
0
Gewicht
0,215 kg
Länge
110 mm
Statistische Warennummer
82074010
Ursprungsland
CN
Normnummer
DIN 352
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Handgewindebohrer FS HSS C 352 0 Grad M24 3mm ISO2 D/S≤3xD
ORION Handgewindebohrer FS HSS C 352 0 Grad M24 3mm ISO2 D/S≤3xD