Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm

789000 16X310

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm

Ausführung: Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen. - Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk. - Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch). - Schneidstoff: HM - Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren - Schaft: SDS Plus - Spirallänge: 250 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
362,000x34,000x14,000 mm
Gewicht
0,233 kg
Dicke
14,000
Länge
362,000
Statistische Warennummer
82075030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MILWAUKEE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, ⌀xganze Länge: 16X310 mm