Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm

787035 8

Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm

Ausführung: 2-teilig. Ein Bohrer mit diamantgeschliffener Hartmetall-Platte mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E6,3) 6-kant Schaft. - Verwendung: Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan. - Hinweis: Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich. - Schneidstoff: HM - Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren - maximale Drehzahl: 200 min -1 - ganze Länge: 120 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
163,000x66,000x25,000 mm
Gewicht
0,13 kg
Dicke
25,000
Länge
163,000
Statistische Warennummer
82075030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ALPEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm
Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-⌀: 8 mm