BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Ø100 DIN 6350 DIN 6350 3204

22385305

BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Ø100 DIN 6350 DIN 6350 3204
BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Ø100 DIN 6350 DIN 6350 3204

Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter - Ausführung: Planspirale aus Legierungsstahl - hochwertiger Stahl gesenkgeschmiedet, gehärtet und geschliffen - gewuchtet mit einer hohen Rundlaufgenauigkeit - System CUSHMANN - zentrisch spannend - Hinweis: Futter mit anderen Durchmessern und anderen Kurzkegel-Aufnahmen auf Anfrage. - Lieferung: 1 Sicherheitsauswurfschlüssel, mit passenden Befestigungsschrauben je nach Drehfutter 1 Satz harte, einteilige Bohrbacken 1 Satz harte, einteilige Drehbacken

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
2,749 kg
Statistische Warennummer
84662091
Ursprungsland
PL
Werkstoff
Grauguss
Normnummer
DIN 6350-1
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
BISON
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Ø100 DIN 6350 DIN 6350 3204
BISON 3- Backen-Drehfutter Guss Ø100 DIN 6350 DIN 6350 3204