Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20

880930 20

Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20
Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20

Ausführung: Mit umkehrbaren Abzieharmen (für Außen- und Innen-Abzieharbeiten), starker Traverse und kräftiger Spindel. Die gewünschte Spannweite wird durch einfaches Verschieben der Abzieharme eingestellt. - Verwendung: Ein rasch auf die jeweilige Spannweite einzustellender Abzieher für Zahnräder, Lager, Scheiben usw. - Spannweite außen: 200 mm - Spannweite innen: 90 - 215 mm - Spanntiefe bis: 175 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
285,000x259,000x52,000 mm
Gewicht
2,472 kg
Dicke
52,000
Länge
285,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KUKKO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20
Zweiarmiger Abzieher, Typ: 20