Hydraulische Spindel, Typ: 2

880170 2

Hydraulische Spindel, Typ: 2
Hydraulische Spindel, Typ: 2

Verwendung: Die hydraulische Spindel ist durch ihre hohe Druckleistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden Teilen. Die Spindel wird soweit eingeschraubt, bis das Druckstück fest auf der Welle aufsitzt. Dann wird durch Drehen der oberen Spindel die Hydraulik betätigt. Einsetzbar in Abzieher Nr. 880100 Gr. 4 sowie Nr. 880130 Gr. 4 - 6. - Passend für: - Abzieher 880130: Gr. 5; 6 - Leistung der Hydraulik: 200 kN (20 t) - Hub der Hydraulik: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
630,000x130,000x130,000 mm
Gewicht
9,16 kg
Dicke
130,000
Länge
630,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KUKKO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hydraulische Spindel, Typ: 2
Hydraulische Spindel, Typ: 2